1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Odašiljač razine- LR9020 s kućištem otpornim na ulaz i postavkom parametara putem IO-veze

Odašiljač razine- LR9020 s kućištem otpornim na ulaz i postavkom parametara putem IO-veze

Stalno mjerenje razine s analognim izlazom i IO-vezom

  • Analogni izlaz, sklopni izlaz i prijenos procesne vrijednosti putem IO-veze
  • Postavljanje parametara prilagođeno korisniku putem IO-veze pomoću PC-a ili mastera IO-veze
  • Duljine sonde od 10 do 160 cm
  • Ako je potrebno sonda se može rezati
  • Mali dizajn za ograničeni prostor

Robusan i pouzdan
LR9020 pouzdano odolijeva teškim uvjetima u okolišu ili visokotlačnom čišćenju. Mali dizajn omogućava ugradnju u ograničenim prostorima.
Digitalna komunikacija putem IO-veze sprečava smetnje pri prijenosu izmjerene vrijednosti.

Uspješan zahvaljujući modularnom konceptu
Sonde se mogu skratiti ili izmijeniti, tako da LR ima manju potrebu za zalihama i pojednostavljuje zamjenu.

Postavke prilagođene korisniku
Čak i prije ugradnje korisnik može postaviti parametre putem IO-veze na PC-u. Zabilježeni podaci postavke parametara mogu se kopirati na druge senzore, npr. za ugradnje identičnog dizajna.