1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Neprestano mjerenje razine u teškim uvjetima

Neprestano mjerenje razine u teškim uvjetima

Senzor razine LR novog dizajna i s proširenim funkcijama

  • Prilagođavanje montaže omogućava ugradnju neovisno o položaju
  • Temperatura medija do 100 °C
  • Funkcija simulacije olakšava testiranje softvera postrojenja
  • Automatska detekcija duljine motke
  • Duljine sondi od 15 do 200 cm

Primjena
Teški uvjeti ili visoke temperature ostavljaju LR2050 hladnim. Ni ugradnja u skučenim prostorima ili detekcija ulja pomoću koaksijalne cijevi ne predstavljaju problem za LR.
LR se fleksibilno prilagođava svakom području primjene zahvaljujući prilagođavanju ugradnje i modularnom konceptu.

Uspješan zahvaljujući modularnom konceptu
Sonde se mogu skratiti ili izmijeniti, tako da LR ima manju potrebu za zalihama i pojednostavljuje zamjenu.

Postavke prilagođene korisniku
Čak i prije ugradnje korisnik može postaviti parametre putem tipki ili IO-veze na PC-u. Prilagođavanje ugradnje se izvodi na licu mjesta pomoću tipke ako je potrebno.


Aktualni bilten

Pribor (naručuje se posebno):