1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Moderni klasik- novi senzor temperature TN

Moderni klasik- novi senzor temperature TN

Još jednostavnije korištenje i unaprijeđeni vizualni prikaz

  • Mjerno područje -50...150 °C, vrijeme reagiranja T05 / T09 = 1s / 3s.
  • Jasno pokazuje prihvatljivo područje: programabilni crveni/zeleni displej
  • Brzo i lagano rukovanje pomoću 3 tipke s izbornikom VDMA
  • Verzije s analognim 4...20 mA / 0...10 V) ili sklopnim izlazom (2 x PNP/NPN).
  • Vizualni prikaz stanja prebacivanja pomoću jasno vidljivih LED žaruljica

Brz i otporan
Kompaktni senzori temperature tipa TN ističu se odličnim vremenom reagiranja, visokom otpornošću na tlak i prilagodljivim procesnim priključcima. Senzori pokazuju odličan otpor u područjima primjene gdje su temperature do 150 °C i područjima visokog tlaka do 300 bara. Mjerno se područje lako može skalirati.

Ažuriranje klasika
Novo je brzo i lako rukovanje pomoću tri tipke. Displej se može prebaciti s pokazivanja "crveno" na alternativnu opciju koja pokazuje "crveno - zeleno".
Dakle, prebacivanje stanja može se istaknuti ili se može stvoriti nezavisni prozor boja. Glava senzora može se okrenuti i nudi optimalnu mogućnosti očitavanja iz bilo kojeg položaja. Zahvaljujući laserski obrađenoj natpisnoj pločici na kućištu od nehrđajućeg čelika, uređaji se i nakon mnogo godina mogu identificirati, natpisne su pločice trajno čitljive.