1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Kompaktni mehatronički poredni mjerač protoka s funkcijom sprečavanja protutoka

Kompaktni mehatronički poredni mjerač protoka s funkcijom sprečavanja protutoka

Novi senzor protoka, sad i za najmanje količine

  • Mjerno područje od 0,2 do 4 l/min
  • Kompaktan dizajn
  • Vrlo brzo vrijeme reagiranja: 10 ms
  • Nisu potrebne ulazne i izlazne duljine cijevi
  • Ne ovisi o promjenama tlaka i temperature

Mehatronički senzor protoka
Novi mehatronički senzor protoka serije SBY radi na načelu bata s oprugom. Bat, koji se nalazi u sjedištu ventila u kućištu, podiže se kada plutajući medij dodirne oprugu.
Za binarni izlazni signal, položaj bata detektira induktivni senzor. Otpor opruge vodi do pouzdanog resetiranja bata na njegov izvorni položaj s brzinom protoka koja se postupno smanjuje. Ovo omogućava ugradnju senzora protoka neovisno o položaju i sprečava protutok.
Sklopne točke se mogu jednostavno postaviti i pričvrstiti pomoću vijka za postavljanje. Robusni mehanički dizajn omogućava uporabu u teškim uvjetima. Uređaje nije potrebno održavati.