1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Kombinirani senzor za vlagu ulja i temperature

Kombinirani senzor za vlagu ulja i temperature

Mjerenje vlage u zraku i ulju

  • Stalno nadziranje parametara uvjeta ulja i zraka.
  • Dva analogna izlaza (4...20 mA) za relativnu vlažnost i temperaturu.
  • Široko područje ulaznog napona 9...33 V DC.
  • Temperatura medija -20...100 °C.
  • Procesni priključak GG 3/4" za izravnu montažu.

Primjena
Voda općenito nije poželjna u hidrauličnim tekućinama i mazivima. Visoke koncentracije vode mogu ozbiljno narušiti rad ili čak uzrokovati štetu.

Načelo mjerenja
Senzor mjeri relativnu vlažnost u ulju i zraku u rasponu od 0 do 100 % pomoću kapacitivnog mjernog elementa. Pri vrijednosti od 0 %, u ulju nema nimalo vode. S druge strane, pri vrijednosti od 100 %, medij je potpuno zasićen. Voda se više ne otapa i od tada je prisutna kao slobodna voda. Osim relativne vlažnosti, senzor prikazuje temperaturu medija kao analogni izlazni signal.


Aktualni bilten