1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Kalorimetrični mjerač protoka za tekućine i plinove

Kalorimetrični mjerač protoka za tekućine i plinove

Novi standard u mjerenju toplinskog protoka

  • Optimiziran za vodu, ulje, glikol i zrak
  • Brzo vrijeme reagiranja i integrirano mjerenje temperature
  • Crvena/zelena boja za promjenu procesnih vrijednosti
  • Može se izabrati unutarnji promjer cijevi od 15 do 400 mm
  • Procesni priključak se može okrenuti za optimalno poravnjanje

Tehnika mjerenja
Senzor volumetrijskog protoka SA radi na načelu kalorimetričkog mjerenja. Dva mjerna elementa kao i izvor topline su smješteni na vršku za mjerenje. Koristi se sljedeći fizički učinak: plutajući medij upija toplinsku energiju i dalje je vodi. Promjena temperature koja nastane je pokazatelj protoka.

Funkcija uređaja
Novi senzor tipa SA je napravljen tako da detektira i izmjeri protok i temperaturu čak i pri velikim unutarnjim promjerima cijevi, do 400 mm. Dakle, ima različita područja primjene. Sklopni izlazi, analogni signali i IO-veza pružaju različite opcije za daljnju obradu signala. To znači da je korisnik najbolje opremljen za Industriju 4.0.


Aktualni bilten