1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Higijenski senzor razine osobito za opasna područja

Higijenski senzor razine osobito za opasna područja

Pouzdana detekcija razine – LMT

  • Odobren za ATEX područja kategorije 3D/3G
  • Tvornička postavka “plug & play (spremno za pogon odmah nakon spajanja) za medije s uljnom bazom
  • Može se postaviti i na druge medije, kao npr. alkohol, koristeći se IO-vezom
  • U skladu s higijenskim standardima: nepropusni sustav koji ne zahtijeva održavanje
  • Otporan na udarce i vibracije u robusnom kućištu od nehrđajućeg čelika

Detekcija razine u eksplozivnim okruženjima
Senzori LMT pouzdano detektiraju razinu u spremnicima u eksplozivnim područjima. Mogu se koristiti u zonama 2 i 22.

Razred hrane
Budući da je kućište senzora od visokokvalitetnog materijala, kao što je vrhunski nehrđajući čelik (316L / 1,4404) i PEEK, udovoljava svim zahtjevima za higijensko područje. Ovo uključuje odobrenja kao što su EHEDG i FDA.

Svestrani senzor za sve medije
LMT se može postaviti na gotovo svaki tekući ili viskozni medij kao i praškove.
Razlikovanje dvaju medija u istom području primjene je moguće zahvaljujući dvama sklopnim izlazima koji se mogu postaviti zasebno. Praktično postavljanje parametara pomoću IO-linka.