1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. Hidrostatično mjerenje razine za široko područje primjene

Hidrostatično mjerenje razine za široko područje primjene

Visokokvalitetni uranjajući odašiljač za tlak od nehrđajućeg čelika, različiti materijali kabela

  • Kabel PUR ili FEP za visoku otpornost na medije
  • Verzija s odobrenjem ATEX za I. grupu kat. M1 i II. grupu kat. 1G i 1D.
  • Dobra ukupna preciznost i dugoročna stabilnost
  • Kompenzacija tlaka pomoću kabela s unutarnjim ventilom

Područja primjene
Uranjajući odašiljači za tlak serije PS koriste se za mjerenje razine napunjenosti kontejnera, spremnika, bunara, tekuće vode, provrta i postrojenja za otpadne vode. Preciznost od 0,5 % i dugoročna stabilnost od 0,2 % godišnje doprinose pouzdanom radu odašiljača.

Robusan, pouzdan i fleksibilan
Svi uranjajući odašiljači za tlak imaju robusno kućište od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Za standardnu primjenu može se koristiti kabel PUT po povoljnoj cijeni. Za područja primjene gdje se traži visoka otpornost na medije (npr. muljevita voda, ulja ili goriva), raspoloživ je kabel FEP.
ATEX uranjajući odašiljači za tlak serije PS3xxA namijenjeni su mjerenju razine u područjima koja podliježu eksploziji. Senzori se mogu koristiti u zonama 0, 1, 2 ili zonama 20, 21, 22, kao i u rudarstvu. Odobrenje GL dopušta primjenu u pomorskom sektoru.