1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori u procesima
  4. 200° za manje od 2 s: brzi, higijenski odašiljač temperature

200° za manje od 2 s: brzi, higijenski odašiljač temperature

Kompaktni dizajn s odličnim vremenom reagiranja i proširenim mjernim područjem

  • Mjerno područje -50...200 °C, može se skalirati pomoću IO-veze 1.1
  • Vrlo brzo vrijeme reagiranja: T05 / T09 = < 0.5 s / < 2 s
  • LED žaruljice za vizualni prikaz statusa rada
  • Verzije s različitim higijenskim procesnim priključcima
  • Različite duljine ugradnje od 25 do 150 mm

Analogan i s IO-vezom
Odašiljač temperature ima analogni izlaz 4...20 mA. Parametri se postavljaju pomoću integriranog sučelja IO-veze.

Brz i precizan
Mjerni element Pt1000, klase A, postiže visoku preciznost uz tvorničko unutarnje baždarenje.
Osim širokog mjernog područja, novost je odlično vrijeme reagiranja. Tako je senzor prikladan za sve brze procese i procese koji zahtijevaju visoku točnost kod sustava higijene.

Transparentan i fleksibilan
Signal LED žaruljice jasno signalizira spremnost za rad. Kompaktan dizajn, integrirani procesni priključci i različite duljine sondi omogućavaju jednostavnu i fleksibilnu ugradnju.


Aktualni bilten