You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori položaja
  4. Sićušni osjetnici s crvenim svjetlom

Sićušni osjetnici s crvenim svjetlom

Ova nova malena fotoćelija O8 sljedeći je hit!

  • Iznimno pouzdano suzbijanje pozadine
  • Područje do 80 mm, neovisno o boji
  • Precizno otkrivanje vrlo malih dijelova
  • Pouzdano otkrivanje tamnih ili sjajnih površina
  • IO-Link za daljinske postavke  

Fotoelektrični sićušan osjetnik s najvišim stupnjem preciznosti
Novi snažan osjetnik O8 idealan je izbor za ona područja primjene gdje nedostaje prostora, kao što su tehnologija sastavljanja i robotika. Jest malen, ali osjetnik može postići područje od 80 mm neovisno o boji ili vrsti završne obrade koje treba otkriti. Štoviše, suzbijanje pozadine iznimno je pouzdano i precizno čak i pri otkrivanju vrlo malih i ravnih predmeta te onih koji odbijaju svjetlo. Osjetnik O8 pouzdan je i kod pozadina koje se stalno mijenjaju, npr. na rukama robota.

Pouzdan i učinkovit zahvaljujući IO-Linku
Osjetilna područja mogu se postaviti na najbliži milimetar pomoću IO-Linka. Nije potrebno složeno namještanje udaljenosti od osjetnika do predmeta.
Novi su osjetnici u ponudi i s unaprijed postavljenim osjetilnim područjima. Zahvaljujući svojoj pouzdanosti i preciznosti prilično su iznad prosjeka konvencionalnih uređaja.