You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori položaja
  4. Induktivni osjetnici s poveznicom IO

Induktivni osjetnici s poveznicom IO

Veliki skok naprijed induktivnih osjetnika

  • Precizno nadgledanje položaja
  • Digitalno prenošenje ciljne udaljenosti
  • Visoka linearnost i ponovljivost
  • Visok stupanj zaštite IP 69K i široko područje temperature
  • Funkciju i polarnost moguće je odabrati putem poveznice IO

Mnogo više od samog očitavanja pulsa!
U novim induktivnim osjetnicima poduzeća ifm s poveznicom IO objedinjuje se nekoliko funkcija u jednoj jedinici. Mogu se rabiti kao osjetnici za prekapčanje s prilagodljivom sklopnom točkom ili sustavi za mjerenje gdje se izmjerena vrijednost prenosi putem poveznice IO. Izlazni signal može se postaviti na NC ili NO i PNP ili NPN, čime se omogućava mnogo kombinacija. Ovako je smanjen broj različitih vrsta osjetnika, čime se snižavaju troškovi zaliha.

Najviša razina preciznosti
Novi su osjetnici toliko precizni da otkrivaju i najmanje promjene. Pouzdano se otkrivaju i pravilna vrtnja vretena i napetost lista pile. Može se postaviti alarm ako meta izađe iz zone otkrivanja ili dođe preblizu osjetilne strane. Svi pribavljeni podaci mogu se prenijeti putem poveznice IO i snimiti. Ova je nova razvojna značajka bez premca.