1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori položaja
  4. Dodaci za osjetnike za ventile

Dodaci za osjetnike za ventile

Povratne informacije za ručne ventile

  • Prikladni za ventile na gornjim prirubnicama koji udovoljavaju standardu ISO, od F04 do F10
  • Jednostavna ugradnja na ručne i kuglične ventile
  • Namjestivi po visini radi fleksibilnosti
  • Komponente od nehrđajućeg čelika za dugi radni vijek
  • Idealni za opasna područja

Povratna informacija o krajnjem položaju za ručne i kuglične ventile
Zahvaljujući ovom setu za ugradnju možete vrlo lako opremiti ručne ventile osjetnicima i sklopnim kvrgama. Može se rabiti veliki broj osjetnika i kvrgi na sučelju pokretača dimenzija 80 x 30 mm do VDI /VDE 3845. Cijeli se sustav može rabiti pri temperaturama okoline od -30 do +80 °C. Zahvaljujući ovom setu za ugradnju možete vrlo lako opremiti ručne ventile osjetnicima i sklopnim kvrgama. Može se rabiti veliki broj osjetnika i kvrgi na sučelju pokretača dimenzija 80 x 30 mm do VDI /VDE 3845. Cijeli se sustav može rabiti pri temperaturama okoline od -30 do +80 °C.

Svestrani i fleksibilni
Gornji je dio izrađen od vestamida i može raditi u opasnim područjima. Donji dio može se pričvrstiti na mnoge ventile s prirubnicama koji udovoljavaju standardu ISO (DIN EN ISO 5211) i spaja se s pogonskim vratilom ventila pomoću nastavka za pogonsko vratilo. Komponente od nehrđajućeg čelika jamče duži radni vijek.