1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori položaja
  4. Kompaktni ultrazvučni senzori

Kompaktni ultrazvučni senzori

Prepoznavanje predmeta za dugapodručja i teške površine

  • Robusno kućište od nehrđajućeg čelika visoke kakvoćeza zahtjevna područja primjene
  • Osjetilni raspon do 1,2 m za kubični dizajnM18, a 2,2 m za M18
  • Vibrirajući pretvarač zvuka smanjuje taloženje prljavštine
  • Retro-reflektivni rad za otkrivanje predmetaneovisno u njegovom smjeru
  • Jednostavno namještanje pomoću tipke za programiranje iližičnog programiranja

Alternativno rješenje za teške površine
Ultrazvučni senzori šalju i primaju ultrazvučne valove. Predmet koji treba otkriti odbija zvučne valove i informacija o udaljenosti određuje se mjerenjem po načelu svjetlosnog impulsa. Za razliku od fotoelektričnih senzora, boja, prozirnost ili površinski sjaj predmeta ovdje nisu važni. Blister pakiranja u tehnologiji pakiranja ili prozirne plastične zdjele u industriji hrane, na primjer, mogu se lako otkriti.

Visoka kakvoćaizvedbe
Ultrazvučni senzori M18 poduzeća ifm nude iznimno mali slijepi kut i duga osjetilna područja koja obično mogu ostvariti samo senzori bitno većeg dizajna.Senzori pouzdano rade uz značajno zaprljanje tako da se mogu upotrebljavati u primjenama u kojima fotoelektrični senzori dosežu svoja ograničenja.