1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori položaja
  4. PMDLine M30 kompaktni: Tehnologija svjetlosnog impulsa i IO-veza

PMDLine M30 kompaktni: Tehnologija svjetlosnog impulsa i IO-veza

Fotoelektrični senzor s PMD tehnologijom, konfigurabilan lako i brzo

  • Kompaktno kućište duljine samo 70 mm
  • Praktično postavljanje svih parametara putem IO-veze 1.1
  • Dugi domet od 30 mm pa do 2,000 mm
  • Visoki stupanj zaštite, IP 69K,omogućava primjenu u visoko zahtjevnim područjima
  • Dostupne verzije s laserskom zaštitom klase 1 ili 2

Tehnologija impulsa kao standardni senzor
OID s tehnologijom svjetlosnog impulsa (PMD = photonic mixer device) kombinira sljedeće prednosti: dugi domet, pouzdano isijavanje pozadine, vidljivo crveno svjetlo, dobivanje visokog povećanja i sve to u kombinaciji s laserom ili klase 1 ili 2. U istoj je cjenovnoj grupi kao i standardni senzori pa je ovo pametna alternativa.

IO-veza za jednostavno postavljanje parametara
Sklopna točka se može jednostavno postaviti pomoću regulatora ili PC-a. Tako se isključuje mogućnost nehotičnog krivog pričvršćivanja izravno na senzor i povećava zaštita od neovlaštenih aktivnosti. Laserska se zraka može isključiti pomoću IO-veze ili 5. pola na veznom utikaču M12.

Bilo koja površina i bilo koji položaj za montažu
Sjajna, mat, tamni ili svijetli predmeti bilo koje boje: OID se odlikuje pouzdanim isijavanjem pozadine i dopušta bilo koji kut incidencije pa tako i bilo koji položaj montaže. Ovo pojednostavljuje ugradnju i smanjuje troškove.


Aktualni bilten