1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori položaja
  4. Induktivni senzori za tvorničku automatizaciju s korekturnim faktorom Kplus

Induktivni senzori za tvorničku automatizaciju s korekturnim faktorom Kplus

Jedan sklopni razmak za sve metale

  • Istovrsni sklopni razmak za pouzdanu detekciju svih metala
  • Kompaktne dimenzije za uporabu i u najmanjim prostorima
  • Tehnologija senzora otpornog na elektromagnetsko polje da bi se izbjeglo pogrešno prebacivanje
  • Široki temperaturno područje za univerzalnu uporabu
  • Visoki stupanj zaštite, do IP 68 / IP 69K

Stalni korekturni faktor
Senzori Kplus imaju jednaki sklopni razmak za sve metale. Savršeni su za, npr. detekciju aluminija, gdje konvencionalni senzori pokazuju bitno smanjen sklopni razmak. Visoke frekvencije prebacivanja omogućuju nadziranje brzo mijenjajućih stanja prebacivanja.
S novom tehnologijom senzora, ovi su senzori neosjetljivi na magnetska polja i mogu se na primjer pouzdano koristiti odmah kraj električnih kočnica. Široko temperaturno područje kao i visoki stupnjevi zaštite omogućuju univerzalnu uporabu novih senzora "Kplus".


Aktualni bilten