1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori položaja
  4. Fotoelektrčni senzor za uporabu s rashladnim sredstvima/uljima

Fotoelektrčni senzor za uporabu s rashladnim sredstvima/uljima

Kad je ulje posvuda – novi O6, rashladno sredstvo

  • Dugi radni vijek zahvaljujući otpornim materijalima
  • Senzor difuzne refleksije s pouzdanim isijavanjem pozadine.
  • Domet ne ovisi o boji predmeta
  • Dizajniran s 4-polnim veznim utikačem M8
  • Kućište od nehrđajućeg čelika, stupanj zaštite IP 68/IP 69K

Optimalni izbor za obradu metala
Novi visokoučinkoviti senzori za rashladna sredstva O6 su osobito prikladni za primjenu u obradi metala. Ostala područja primjene su u tehnologiji transportnih traka/prijenosnika i u automobilskoj industriji. 
Potenciometri imaju dvostruku brtvu. Prednja ploča ima ravnu ugradnju. Za brtveni je materijal izabran viton, dokazan u zahtjevnim područjima primjene. Prozirni crni prekrivač kućišta omogućava visoku vidljivost LED žaruljica, čak i u uvjetima jakog osvjetljenja.

Najbolji optička izvedba
Senzori difuzne refleksije pružaju pouzdano isijavanje pozadine, čak i u slučaju visokoreflektivnih pozadina i predmeta kao što su metalne površine dijelova koji se obrađuju prekrivene uljem ili mašću. Sklopni razmak ne ovisi o vrsti i boji predmeta koji senzor treba .
Novi senzor za rashladna sredstva O6 pouzdano funkcionira pri primjeni s rashladnim sredstvima/uljima.