1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Industriska vizualizacija
  4. Trodimenzionalni osjetnici s tehnologijom PMD

Trodimenzionalni osjetnici s tehnologijom PMD

Fotoelektrično trodimenzionalno mjerenje razine i otkrivanje razine granične vrijednosti

  • Neprekinuto mjerenje neravnih površina
  • Određivanje najnižih, najviših ili srednjih vrijednosti
  • Podučavanje različitih oblika spremnika
  • Suzbijanje ometajućih konstrukcija
  • Beskontaktno otkrivanje neprozirnih medija za razine do 10 m

Fleksibilna konfiguracija
Sustavom se otkrivaju kruti, neprozirni kruti i rasuti materijali u spremnicima, silosima ili lijevcima razina do 10 m. Osjetnikom O3D pouzdano se otkriva visina tereta na strojevima za mehaničko rukovanje, npr. trakama, i utovar paleta. Osjetnikom se određuje razina pomoću utvrđene pozadine te prenosi obradna vrijednost putem analognog izlaza ili digitalno i otporno na buku putem obradnog sučelja protokola Ethernet. Osjetnik O3D može se rabiti i kao prekidač razine granične vrijednosti. Dio osjetnika za mjerenje može se prilagoditi obliku pripadajućeg spremnika. Miješalice i druga dodatna oprema mogu se suzbiti pomoću „regija za isključivanje“. Osjetnik može prepoznati različite oblike spremnika, kao što su lijevci, silosi, ili čak nagnute trake. To znači da se prikazuje prosječna razina za rasute materijale, čak i ako ima stožastih hrpa ili ubacivanja kroz lijevak.