1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Industriska vizualizacija
  4. Trodimenzionalni/dvodimenzionalni osjetnici za mobilne strojeve

Trodimenzionalni/dvodimenzionalni osjetnici za mobilne strojeve

Uvećana stvarnost: mobilna trodimenzionalna pametna kamera s funkcijom prekrivanja

  • trodimenzionalni osjetnički sustav s integriranom dvodimenzionalnom kamerom i funkcijom prekrivanja
  • Prikaz upozorenja i prepreka u pregledu uživo
  • Obrada signala u osjetniku, nije potrebna vanjska jedinica za obradu
  • Jednostavna prilagodba putem softvera ifm Vision Assistant

Uvećana stvarnost
Trodimenzionalna pametna kamera prvi je trodimenzionalni osjetnički sustav s integriranom dvodimenzionalnom kamerom. Videoslika se prikazuje s grafikom u stvarnom vremenu, simbolima i tekstom. Pokreću se pomoću integriranog sustava pomoći vozaču ili strojnog upravljačkog sklopa putem CAN-a. Tako korisnik uvijek može vidjeti sva bitna upozorenja ili druge bitne detalje na slici koju proizvede kamera.

Integrirani sustav pomoći
Uz osjetnik dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika, u osjetnički sustav integriran je i potpuni sustav vrednovanja. Ovim se sustavom pruža nezavisni sustav pomoći korisniku u svrhu izbjegavanja sudara. Potrebno je samo nekoliko koraka pri spajanju, uz uporabu računalnog softvera ifm Vision Assistant. Osim analognog video izlaza, pametna kamera ima i sučelja CAN i Ethernet UDP. Sustav se može koristiti tim sučeljem radi samostalnog slanja upozorenja u kritičnim situacijama.