1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Industrijska komunikacija
  4. Upravljački sklop sučelja AS / pristupnik s visokim stupnjem povezivosti

Upravljački sklop sučelja AS / pristupnik s visokim stupnjem povezivosti

DataLine SmartPLC: fleksibilni sustav za automatizaciju

  • Brzo i lako spajanje
  • Fleksibilan i otporan na budući napredak zahvaljujući hardveru za povezivanje i CODESYS V3
  • Različiti protokoli na drukčijim sučeljima
  • Namijenjen primjeni u Industriji 4.0
  • Nenadmašiv omjer cijene i izvedbe

Komunikativni PLC
DataLine SmartPLC može se slobodno programirati pomoću CODESYS V3 i ima potpuni pristup svim sučeljima sustava. Dva priključka Ethernet služe kao sučelje protokola EtherCAT fieldbus / slijedno sučelje i omogućavaju visokokvalitetnu komunikaciju s ostalim sustavima PLC. Različiti komunikacijski protokoli mogu se rabiti usporedno pomoću dva daljnja priključka Ethernet, npr. master EtherCAT, EtherNet/skener IP, Modbus TCP, glavni i slijedni, TCP/IP, UDP/IP ili poslužitelj OPC/UA.

Namijenjen primjeni u Industriji 4.0
DataLine SmartPLC najpogodniji je za primjenu u Industriji 4.0. Glede PLC-a, ponaša se kao klasični pristupnik sučelja AS, a glede IT, bilo koja obradna vrijednost može postati dostupna pomoću različitih komunikacijskih protokola. Popis značajki zaokružuju integrirani sat sa stvarnim vremenom i utor za kartice SD.

Prednosti i pogodnosti za kupce
Komunikacijska sučelja:

EtherCAT:
certificirana funkcionalnost protokola EtherCAT

Sučelje AS:
1 i 2 mastera sučelja AS sukladno profilu M4

Konfiguracijsko sučelje:
2 priključka Ethernet sa sljedećim funkcijama:
– Mrežni poslužitelj
– sučelje za programiranje CODESYS V3
– višenamjensko komunikacijsko sučelje
(master EtherCAT, Modbus TCP, EtherNet/skener IP, poslužitelj OPC/UA, mrežna vizualizacija)

Priključci:
– sučelje AS i pomoćno napajanje stezaljke koje se mogu uključiti (isporučuju se s proizvodom)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Konfiguracijsko sučelje 2 x RJ45

Funkcije
DataLine SmartPLC podržava niz različitih komunikacijskih protokola putem svojih obaju sučelja radi dopreme dodatnih ulaznih/izlaznih podataka integriranom PLC-u ili ostvarivanja razmjene podataka s ostalim jedinicama/sustavima.
Za primjenu u Industriji 4.0, između ostalih postoji i funkcionalnost poslužitelja OPC kojom se omogućava jednostavan prijenos podataka u vaš svijet IT.