1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Industrijska komunikacija
  4. Master poveznice IO

Master poveznice IO

Master poveznice IO s 4 priključka: inteligentno povezivanje osjetnika

  • 4 priključka poveznice IO s potpunom funkcionalnošću V1.1, COM1, COM2, COM3 i mod SIO
  • Master i uređaje može se konfigurirati pomoću softvera LR DEVICE
  • 2 priključka Ethernet 10/100 Mbits/s sa sklopkom za Profinet
  • Spreman za SAP putem LR AGENT EMBEDDED
  • Napajanje pomoću standardnog kabela za osjetnike, M12 A-kodiran

Robusni moduli sabirnice polja sa sigurnim priključkom
novi masteri poveznice IO poduzeća ifm idealan su izbor, čak i u najtežim okruženjima: materijali i način proizvodnje jednaki su kao i za kabele mimovoda prokušane proizvodne serije EVC. Zahvaljujući tehnologiji ecolink, priključci M12 priključnih kabela pouzdani su i trajno otporni na prodor.

Ograničenje energije za jedinice UL 2. razreda
Za mnoge je osjetnike potrebno ograničeno napajanje s odobrenjem UL 2. razreda. Ograničenje energije obično se postiže pomoću odgovarajućeg napajanja. Uz master poveznice IO AL1100, moguće je napajati osjetnike sukladno UL 2. razreda bez uporabe ograničenog napajanja odobrenog prema UL 2. razreda.

Prednosti i pogodnosti za kupce

Konfiguracija osjetnika pomoću LR DEVICE
Intuitivni softver pronalazi sve mastere poveznice IO u mreži Ethernet i stvara pregled čitavog postrojenja. Osim toga svi spojeni osjetnici označeni su pripadajućim parametrima. To znači da je s jedne središnje točke moguće postaviti parametre svih osjetnika u sustavu.

Jednostavno spajanje osjetnika
Osjetnici i pokretači spojeni su pomoću standardnih priključnih kabela M12 bez zaštite. Može se spojiti do 4 osjetnika s poveznicom IO, a može ih se napajati snagom do 3,6 A. Uz dodatnu opremu serije EVC693, moguće je dodatno pomoćno napajanje za spajanje pokretača s poveznicom IO. Dužina kabela može biti do 20 m.

Pouzdani digitalni podaci
Podaci osjetnika prenose se digitalno. Za razliku od analognih signala, otpornost kontakata i elektromagnetska interferencija ne mogu pogoršati signale.

Izravno spajanje na IT
Integrirani LR AGENT EMBEDDED može prenositi obradne vrijednosti izravno sustavima ERP, bez skretanja putem PLC-a.
Ovaj je drugi komunikacijski put dostupan usporedno s protokolom PROFINET pomoću ožičenja sabirnice.