You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Novosti o proizvodima
  2. Industrijska komunikacija
  3. Laka komunikacija s PLC-om i paralelno s LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Laka komunikacija s PLC-om i paralelno s LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Master modul s 8-portnom IO-vezom s ugrađenim LINERECORDER AGENT-om

  • 8 portova s IO-vezom, V1.1 s podrškom COM1, COM2, COM3 i SIO
  • 10 dodatnih binarnih ulaza 24 V DC i 2 konfigurabilna binarna ulaza/izlaza
  • 2 Ethernet porta 10/100 Base-TX s integriranom sklopkom
  • Tanko kućište s montažom kontrolnog ormarića
  • Prošireno temperaturno područje: 0...70 °C

Sučelje za tvorničko umrežavanje
S integriranim LINERECORDER AGENT-om, ovaj master omogućava izravno umrežavanje svih priključenih uređaja koji imaju IO-vezu s lokalnim serverom putem mreže Ethernet. Pomoću ovog priključka, strojne podatke, parametre obrade i dijagnostičke podatke IT može izravno očitati i obraditi. Lagan za korištenje, serverski softver LINERECORDER SMARTOBVSERVER* omogućava vrednovanje podataka pomoću kokpita specifičnih za svakog kupca.
Koristeći iste komunikacijske mehanizme, mogu se izravno spojiti strojevi i razmijeniti podatke glede proizvodnje.

Od senzora do SAP-a
Po prvi put, podaci senzora mogu se izravno prenijeti u upravljački softver - i to na razini cijele tvornice ili čak cijelog svijeta.
Vrednovanje dobivenih podataka u realnom vremenu omogućava porast proizvodne učinkovitosti i štednju energije u kontekstu Industrije 4.0. 

*LINERECORDER SMARTOBSERVER je serverski softver za pohranu podataka, održavanje po stanju (prediktivno održavanje) i kvalitetan nadzor. 

Master modul s IO-vezom za priključivanje na vanjske buseve