1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Industrijska komunikacija
  4. Kratki pregled najvažnijih koncepata-i prednosti IO-veze

Kratki pregled najvažnijih koncepata-i prednosti IO-veze

IO-veza – Standardno sučelje za pametne senzore

  • Masteri IO-veze su raspoloživi za sve najvažnije PLC-eve i vanjske buseve
  • Jednostavna konfiguracija putem LINERECORDER SENSOR (PC) ili putem mrežnog sučelja
  • Aplikacija IO-veze za AS-i mrežne prolaze s automatskim skeniranjem mreže svih senzora
  • Široki raspon senzora s IO-vezom tvrtke ifm: enkoderi, kapacitivni i fotoelektrični senzori, senzori temperature, protoka, tlaka i razine.

IO-veza = univerzalno sučelje za obradu podataka
masteri IO-veze su univerzalni ulazni/izlazni moduli. Različite vrste uređaja mogu raditi na istom portu: senzori s IO-vezom, aktuatori s IO-vezom i uređaji sa sklopnim signalom. Dakle, jedan port s IO-vezom može zamijeniti nekoliko komponenti: analogne i binarne ulazne i izlazne kartice.

IO-veza = pametno sučelje senzora
Kod pametnih senzora, IO-veza je već integrirana. Dakle, podaci se mogu razmijeniti u dva smjera s kontrolorom, npr. dijagnostičke ili poruke održavanja ili podaci za daljinsko postavljanje parametara.

IO-veza = lako – spajanje
Najlakši način pribavljanja procesnih vrijednosti senzora je lagan poput priključivanja na analognu karticu. Priključite senzor na master IO-veze – gotovo.
Lako i izvršiti zamjenu. Svi parametri senzora se pohranjuju u master i prenose u novi uređaj.

10 dobrih razloga za uporabu IO-veze

  • Brzo i lako spajanje:
  1. Postavljanje parametara senzora još dok je isključen prije ugradnje.
  2. Automatska detekcija senzora online kad se koristi aplikacija IO-veze na mrežnom prolazu AS-i/vanjskog busa.
  3. Lako je zamijeniti senzor pomoću automatskog postavljanja parametara od strane mastera. Uključena je identifikacija senzora.

    Visoki stupanj produženja rada stroja
  4. Izbjegava se pogrešno rukovanje tijekom rada deaktivacijom operativnih tipki na senzoru.
  5. Lako prenošenje izmjerenih vrijednosti bez gubitaka pretvorbe; vrijednosti na displeju senzora odgovaraju vrijednostima na displeju stroja.
  6. Visok imunitet na interferenciju - zahvaljujući digitalno - analognom prijenosu vrijednosti u usporedbi s konvencionalnom analognom tehnologijom. I to sve koristeći neobloženi kabel bez posebnog uzemljenja.
  7. Strojna dijagnostika do razine senzora funkcionira bez ometanja radnje.

    Manje ožičenja štedi na troškovima ugradnje:
  8. Pomoću samo jednog standardnog 3-žičnog kabela, može se prenijeti nekoliko analognih signala i sklopnih točaka. Ovo smanjuje broj terminala i oslobađa prostor u kabelskom vodu.
  9. Senzori i aktuatori, analogni ili binarni, mogu se priključivati putem IO-veze. To zamjenjuje različite ulazne/izlazne module.

    Sigurnost ulaganja:
  10. IO-veza je međunarodno standardizirana po IEC 61131-9; dakle otporna je na budućnost. Svi vodeći pružatelji usluga automatizacije su je prihvatili, što osigurava sigurnost ulaganja za proizvođače originalne opreme (OEM) i korisnike.

IO-veza je sučelje za Industriju 4.0


Aktualni bilten