1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Industrijska komunikacija
  4. IO-veza U modula troškove ožičenja za senzore svodi na najmanju moguću mjeru

IO-veza U modula troškove ožičenja za senzore svodi na najmanju moguću mjeru

Učinkovito priključivanje binarnih senzora na bilo koji master IO-veze

  • Do 8 lokacija, svaka s dva binarna ulaza
  • Standardni neobloženi kabel M12, dovoljan za prijenos podataka i energije
  • Visoki stupanj zaštite IP 67
  • Robusan zahvaljujući punom zalemljenju

Vanjski moduli s priključkom koji ima IO-vezu
Na ove se module može priključiti do osam konvencionalnih senzora. IO-veza prenosi signale na bilo koji master IO-veze/PLC putem jednog neobloženog priključnog kabela M12. Troškovi ožičenja se smanjuju jer više nema složenih kabelskih stabala.
Za razliku od sustava busa, IO-veza ne zahtijeva konfiguraciju ni adresiranje. Ovo pojednostavljuje ugradnju.

Dva binarna ulaza po utičnici M12
Pin 4 i pin 2 svake utičnice koriste se za jedan ulaz. To znači da se dualni senzori, normalno zatvoreni ili normalno otvoreni, mogu priključiti bez ikakvog problema.

Robusni vanjski uređaj
Moduli omogućavaju upotrebu u širokom temperaturnom području -25...70 °C. Visoka EMC i robusna mehanika
jamče visoku raspoloživost čak i u teškim okruženjima.