1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Industrijska komunikacija
  4. 8-portni master IO-veze: popunjava prazninu u ovom području

8-portni master IO-veze: popunjava prazninu u ovom području

Priključivanje senzora s IO-vezom na sve vanjske buseve

  • 8 portova s IO-vezom s potpunom funkcionalnošću u V1.1: COM1, COM2, COM3 i mod SIO
  • 4 dodatna binarna ulaza
  • 2 Ethernet porta 10/100 Mbits/s sa sklopkom za priključak na vanjski bus
  • Stupanj zaštite IP 65 i IP 67 s punim zalemljenjem, svi priključci putem utikača M12
  • Integrirana memorija parametara olakšava zamjenu uređaja.

Moduli vanjskih buseva za sve kontrolore
8-portni masteri s IO-vezom su ulazni/izlazni moduli za priključak s do 8 uređaja s IO-vezom, na primjer senzora, ventila ili binarnih ulazno/izlaznih modula. Procesne signale , događaje i parametre kontroloru prenose PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP ili PROFIBUS.

Priključivanje senzora i aktuatora
Može se priključiti do 8 senzora s IO-vezom. Četiri od osam portova su dizajnirani kao B portovi i osiguravaju dodatno napajanje za priključivanje aktuatora s IO-vezom.
Ukupna potrošnja struje po modulu može biti do 12 A.

Robusni vanjski uređaj
Moduli omogućavaju upotrebu u širokom temperaturnom području -25...60 °C. Visoka EMC i robusna mehanika jamče visoku raspoloživost čak i u teškim okruženjima.

Pogodnosti i dobrobiti za kupce

  • 12 ampera na veznom utikaču M12
    Napajanje modula i pomoćnu struju osigurava vezni utikač M12 s T-kodom. Energija se može dovesti kroz modul strujnom petljom (daisy chain).
  • Lako priključivanje senzora
    Senzori i aktuatori se priključuju putem standardnih neobloženih priključnih kabela M12. Kabel može biti dug do 20 m.
  • Pouzdani digitalni podaci
    Podaci senzora se prenose digitalnim putem. Otpornost na kontakt i interferencija EMC ne mogu falsificirati signale.


Aktualni bilten