You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Sustavi za identifikaciju
  4. Sustav-RFID ANT600

Sustav-RFID ANT600

Antena sustava RFID s dometom od 200 mm i dijagnostičkom svjetlećom diodom

  • Dijagnostičke i pokazne svjetleće diode za jednostavno postavljanje
  • Komunikacija s PLC-om putem jedinice za procjenu DTE10x
  • Spajanje s okretnim konektorom M12 za standardne kabele do 20 m
  • Prilagodljiva jakost odašiljanja
  • Prošireni raspon ugradbenih dodataka

Raznovrsne primjene velikih dometa
Antena ANT600 idealna je za velike udaljenosti pisanja / očitavanja. Tipična je primjena praćenje proizvoda u proizvodnom postupku. ANT600 može se upotrebljavati za pohranu, primjerice, proizvodnih podataka ili postavki kakvoće na identifikacijskim pločicama. U logistici materijala, sustav RFID može s lakoćom odrediti odgovaraju li materijal i kakvoća materijala proizvodnom nalogu. U upravljanju postrojenjem, strojne postavke određenog proizvoda mogu se iščitati s identifikacijske pločice na proizvodu. Jakost odašiljanja može se prilagoditi radi određivanja različitih dometa.

Prednosti rješenja sustava RFID marke ifm:
Spajanje s jedinicama za procjenu sustava RFID iz serije DTE10x.
Antene sustava RFID napravljene su za spajanje s kompaktnom jedinicom za procjenu DTE10x marke ifm. Ova jedinica nudi četiri utičnice M12 za spajanje do četiri antene sustava RFID. Opcionalno se neiskorišteni ulazi sustava RFID mogu upotrebljavati za upravljanje izlazima ili otkrivanje digitalnih ulaznih signala. Dva digitalna senzora mogu se spojiti u bilo koju utičnicu koja je postavljena kao ulaz; a pokretač u bilo koji izlaz. Za komunikaciju s upravljačkim uređajem više razine, jedinica za procjenu DTE10x opremljena je sučeljem EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ili PROFINET, ovisno o dizajnu. Čvrsti dizajn sa stupnjem zaštite IP 67 omogućava uporabu u teškim industrijskim uvjetima.

Primjer primjene: Sustav RFID za otkrivanje materijala tijekom proizvodnje te ulaza i izlaza u visokoregalnim skladištima
Rješenje sustava RFID marke ifm sa spajanjem na PLC marke Siemens upotrebljava se kao sustav. Upotrebljavaju se dijelovi DTE 100, ANT600 marke ifm te pločica E80383 sustava RFID. Zadaća se sastoji od identificiranja artikla koji je označen 14-znamenkastim varijabilnim kodom i brojem naloga. Korist za kupca: označavanje i rezerviranje ulaza / izlaza materijala u stvarnom vremenu zatvara razliku između zalihe materijala u skladištu i zalihe koja je označena u softverskom sustavu kupca. Sustav u svakom trenutku zna mjesto i broj proizvoda svih vrsta. Nema potrebe za složenom dokumentacijom. Izgubljena je papirologija stvar prošlosti. Transponder je čvrsto spojen na spremnik. Veliki dometi ne predstavljaju problem zahvaljujući dometu pisanja / očitavanja od 200 mm antene sustava RFID.