1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Tehnologija povezivanja
  4. Utičnice M12 s povećanim poprečnim presjekom

Utičnice M12 s povećanim poprečnim presjekom

kabeli ecolink M12 smanjuju pad napona

  • Kabeli s 4 x 1 mm2 smanjuju pad napona
  • Tehnologija povezivanja susreće standard M12 (EN 61076)
  • Optimalno brtvljenje čak i kod ugradnje bez alata
  • Mehanički krajnji zapor štiti O-prsten od uništavanja
  • Trajna zaštita od vibracija u obliku zuba pile

kabel ecolink za zahtjevna područja primjene
Povećani žični poprečni presjek, 1 mm2, provodi čak i viši napon uz smanjeni pad napona Integrirani krajnji zapor štiti O-prsten od uništavanja koje uzrokuje prejako stezanje matice. Nije potreban alat za ugradnju i uklanjanje. Zahvaljujući zaštiti od vibracija s asimetričnim djelovanjem matica stoji čvrsto na svom položaju i tako se jamči optimalno i trajno brtvljenje. Visokokvalitetni materijali i intenzivno nadgledanje tijekom i poslije proizvodnje jamče najveći standard kvalitete.


Aktualni bilten