1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Instrumentacija za nadzor stanja sistema
  4. Inteligentni-senzor za vibracije – jednostavno pametan

Inteligentni-senzor za vibracije – jednostavno pametan

Nudi više nego nadzor sukladno ISO

  • 2 vrijednosti vibracije, npr. brzina i ubrzanje ili udarci i buka ležaja
  • Proizvoljno podesiva frekvencijska područja za nadzor sukladno ISO 10816
  • Sposobnost dvojnog mjerenja, dodatna procesna vrijednost, npr. temperatura
  • Funkcija povijesti pretraživanja na matičnoj ploči, s točnim vremenom pretraživanja, za prikupljanje podataka i predviđanje trendova

Kompaktni senzor za vibracije
Za većinu rotacijskih strojeva, kao što su motori, ventilatori i pumpe, koji se često nadziru ručno ili se uopće ne nadziru, tvrtka ifm electronic ima jednostavnu i zanimljivu alternativu.
Posljednji član kompaktne obitelji tipa VN, VNB211, nadzire online ne samo ukupno stanje vibracija strojeva i opreme sukladno ISO 10816, nego i razine ubrzanja (tvornička postavka). Uz vibracije, moguće je i priključiti dodatnu procesnu vrijednost, kao temperaturu, u svrhu nadzora i mjerenja zdravlja stroja. Tipke se mogu koristiti za konfiguraciju parametara npr. granične vrijednosti. Da biste promijenili osnovnu konfiguraciju (tvornička vrijednost), jednostavno koristite softver za parametre VES004.