You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Instrumentacija za nadzor stanja sistema
  4. Fleksibilni registrator podataka za vibracije i procesne vrijednosti

Fleksibilni registrator podataka za vibracije i procesne vrijednosti

Proširena funkcionalnost – 6 konfigurabilnih ulaza

  • Ili IEPE, senzor za vibracije tipa VSA, ili 4...20 mA se mogu konfigurirati na sva 4 dinamička kanala
  • 2 analogna ulaza za senzore (4...20 mA/impuls)
  • Prikupljanje i nadzor različitih analognih procesnih podataka
  • Velika unutarnja memorija (na matičnoj ploči)

Visokoučinkovita dijagnostička elektronika
Fleksibilna konfiguracija 4 dinamička ulaza sada omogućava priključivanje i stalno nadziranje različitih vrsta senzora. Ovo vrijedi za uređaje VSE koji imaju firmware verziju 11 ili više. Senzori mogu biti senzori za vibracije tipa VSA, IEPE ili procesni senzori s izlazom 4...20 mA. Dva se dodatna analogna ulaza mogu koristiti za priključak dodatnih procesnih senzora kao npr. onih za brzinu ili temperaturu.
Ova funkcionalnost nudi različite mogućnosti za strojeve i nadzor procesa. FIFO memorija na matičnoj ploči s i do 600,000 vrijednosti nudi jednostavnu metodu za usporedbu podataka može se koristiti za predviđanje trendova.

Jednostavno umrežavanje
Uređaji se mogu lako priključiti na mrežu tvrtke pomoću Ethernet sučelja i OPC softvera servera, tip VOS. Vibracije i procesni podaci se tako mogu integrirati u više sustave, ako što su SCADA ili MES.