You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Prilagodnik vodilice DIN za module sabirnice polja IO-Link

  • Prijenos mastera IO-Linka, prekidača za Ethernet i modula I/O na vodilicu DIN
  • Kompletan komplet za montiranje za različite veličine modula
  • Jednostavno i brzo montiranje otporno na vibracije
  • Robusni dizajn za uporabu u teškim uvjetima
  • Za ugradnju izravno na stroj ili u upravljački ormarić

Fleksibilnost

Bilo izravno na stroju ili u upravljačkom ormariću, od sada se masteri i moduli IO-Linka mogu brzo i sigurno montirati na vodilicu DIN. Nadalje, prilagodnici osiguravaju brzo rješenje za zamjenu ili nadogradnju modula.

Kompatibilnost

Prilagodnik vodilice DIN dostupan je u dvije veličine. Mala varijanta, na primjer, osmišljena je za master IO-Linka s 4 utora, dok veliki prilagodnik podržava mastere IO-Linka i s 4 i 8 utora.

Pored toga, prilagodnici vodilice DIN također se mogu upotrebljavati za module IO-Linka, prekidače za Ethernet, module I/O za Ethernet i pasivne razdjelne kutije.

Prilagodnik vodilice DIN posebno je prikladan za sljedeće module:

IO-Link master za automatizaciju i IT svijet

Decentralizirani moduli IO-Link mastera imaju ulogu pristupnika između pametnih senzora IO-Link i sabirnice polja. Osim toga, važne informacije o pametnim senzorima mogu se istovremeno slati u IT svijet. S odvojenom utičnicom IoT Ethernet, IT mreža može se postaviti potpuno odvojeno od mreže za automatizaciju. Podatci o senzoru prenose se u IT svijet putem ustanovljenog sučelja TCP/IP JSON.

Moduli I/O za Ethernet

Decentralizirani moduli DI služe kao pristupnik između binarnih senzora i sabirnice polja. To znači da se binarni signali prebacivanja u polju mogu prenositi izravno preko sabirnice polja.

Prekidači za Ethernet

Decentralizirani moduli služe kao mrežni čvorovi između sudionika u polju. Povezani su izravno putem čvrstih i pouzdanih priključnih kabela M12.

Moduli IO-Linka

Ovim se modulima IO-Link omogućuje povezivanje konvencionalnih digitalnih i analognih senzora kao i digitalnih pokretača s IO-Linkom. U tu svrhu nudimo module s utorima koji imaju fiksnu konfiguraciju ili ih sami korisnici mogu konfigurirati. Ovom jedinstvenom mogućnosti slobodne kombinacije analognih i digitalnih priključaka u jednom modulu smanjuju se troškovi. Treba vam samo jedan slobodan utor za IO-Link na masteru.