You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Precizno mjerenje stlačenog zraka od njegova stvaranja do potrošača

  • Točna dodjela energetskih troškova zahvaljujući preciznom mjerenju potrošnje
  • Poboljšanje energetske učinkovitosti putem nadzora propuštanja
  • Osnova za sustav upravljanja energijom u skladu s normom EMAS ili DIN EN ISO 50001
  • Praćenje tlaka zahvaljujući integriranom senzoru tlaka
  • Zbog istodobnog prikazivanja različitih procesnih vrijednosti nestaje potreba za više instrumenata

„Senzor sve u jednom” smanjuje troškove

Mjerač stlačenog zraka SDG ističe se kao pravi proizvod koji ima sve u jednom. Zahvaljujući dodatno integriranim senzorima za tlak i temperaturu, korisnik može na prvi pogled vidjeti četiri procesne vrijednosti (brzina protoka, tlak, temperatura i ukupna potrošnja) čime se dobivaju informacije o energetskoj učinkovitosti njegovog sustava.

Društvo ifm nudi širok portfelj preciznih inline senzora od DN8 do DN250, čime se obuhvaća kompletan raspon primjena.

Praćenje energije na jednom mjestu

Vrijednosti procesa mogu se učinkovito pratiti u svakom trenutku putem integriranog prikaza TFT, čime se omogućuje izbor jednog od četiriju pojedinačno prilagodljivih grafičkih rasporeda s fleksibilnim usmjerenjem. Nadalje, sve vrijednosti procesa mogu se brzo i jednostavno prenijeti putem IO-Linka.

Otkrijte prednosti učinkovitog nadzora stlačenog zraka uz ifm. U vijećnici digitalnih strojeva naši stručnjaci raspravljaju o temama kao što su:

  • Detaljno mjerenje potrošnje na krajnjem stroju – od hardvera do softvera (0:00 – 19:17)
  • Nadzor stlačenog zraka na distribucijskom vodu – jednostavno određivanje troškova i curenja (19:17 – 31:50)
  • Bilježenje ključnih energetskih vrijednosti i izračun učinkovitosti kompresora (31:51 – 35:59)

Poboljšanje energetske učinkovitosti zahvaljujući integriranom nadzoru propuštanja u instalaciji

Precizan nadzor protoka a omogućava otkrivanje propuštanja i uštede energije. Osim toga, visoki stupanj ponovljivosti jedinice omogućava točnu dodjelu troškova stlačenog zraka predmetnoj proizvodnoj liniji i optimizirani izračun proizvodnih troškova.

Zbog integriranog mjerenja tlaka naši senzori stlačenog zraka nude mogućnost praćenja općeg radnog tlaka sustava stlačenog zraka. Stvaranjem razlike tlaka od generatora do potrošača također se može pratiti i optimizirati pad tlaka u sustavu cijevi. Ali također se kontinuirano detektira pad tlaka, na primjer uzrokovan prljavim sustavima filtera.

Osnova za dosljedan sustav upravljanja energijom u skladu s normom EMAS ili DINENISO50001

Nakon direktive EU-a o energetskoj učinkovitosti sve države članice preuzele su obavezu ostvarivanja uštede energije. Uvjet za ostvarivanje smanjenja poreza na energiju jest provedba sustava upravljanja energijom.
Kombiniranjem novog mjerača stlačenog zraka s redovitim kalibriranjima omogućava se optimalna osnova za to.