You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Poboljšan isprobani i ispitani proizvod: Senzor tlaka PI sada s više razlučivosti

  • Vršni tlak i keramička mjerna ćelija otporna na preopterećenje
  • Izravnim ugradivim dizajnom s brtvom PTFE osigurava se dugotrajna stabilnost
  • Trajna temperature medija od 150°C
  • Tvornički certifikat za besplatno preuzimanje
  • Vrlo visoka razlučivost zahvaljujući 32 bita i IO-Linku

Senzor tlaka PI za higijenske primjene

Visoka razlučivost zahvaljujući IO-Linku i 32 bita

Senzori tlaka ifm serije PI već godinama dokazuju svoju vrijednost u industriji hrane i pića. No čak se i ono što je već uspješno može poboljšati. Razlučivost mjernog raspona povećana je na 20.000 koraka provedbom IO-Linka i 32 bita. To je ogromna prednost, posebno za hidrostatsko mjerenje razine tlakom glave. To je zato što se stvarno otkrivanje tlaka odvija samo u djeliću mjernog raspona. Zanimljiva značajka za održavanje i puštanje u rad jest funkcija simulacije kojom se omogućuje senzoru da prenosi izmjerene signale ili stanja pogreške u upravljač. Senzor je trajno otporan na temperaturu medija do 150 °C. To se mjeri i dodatno prenosi putem IO-Linka (točnost od 2,5 K).

Proizvodi