You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Napajanje za vlažna i higijenska područja: ecolink M12, L-kodirano

  • Presjek kabela od 2,5 mm² za struje do 16 ampera
  • Priključak M12 uz L-kodiranje prema EN 61076
  • Kabelska ovojnica izrađena od vatrootpornog materijala bez halogena
  • Sigurnosnom maticom protiv klizanja osigurava se čvrsto povezivanje tijekom ručnog montiranja
  • Idealno za povezivanje s masterima IO-Linka u prehrambenoj industriji

Savršeno povezivanje za higijenska i mokra područja

Novi ecolink priključci M12 ispunjavaju zahtjevne zahtjeve prehrambene industrije i osiguravaju pouzdano napajanje od mastera IO-Linka do senzora ili pokretača. L-kodiranje omogućuje prijenos struje do 16 ampera, a presjek kabela od 2,5 mm² doprinosi niskom padu napona.

Čvrsto i trajno zategnuto

Zaštitom od vibracija s asimetričnim djelovanjem čvrsto se zadržava matica u pripadajućem položaju i tako se jamči optimalno i trajno brtvljenje. Sigurnosnu maticu lako je dovoljno zategnuti, čak i kada se zategne ručno.

Tehnički podaci:

Radni napon: 63 V DC
Nazivna struja: 16 A
Stupanj zaštite: IP 65, IP 67, IP 69K u zaključanom stanju s odgovarajućim parnjakom
Moment pritezanja matice: 0,6 Nm...1,2 Nm Pridržavajte se maksimalne vrijednosti parnjaka

Materijali:

Kućište / oblikovana karoserija: PP
Spojna matica: nehrđajući čelik
Kontakti: pozlaćeni
Prsten za brtvljenje: EPDM
Kabel: MPPE 5 x 2,5 mm²

Primjene:

Prehrambena industrija

S masterom IO-Linka:
Sigurna veza na razini procesa

U kombinaciji s masterima IO-Linka jake struje iz društva ifm za prehrambenu industriju kabelima EVF osigurava se trajno pouzdano povezivanje senzora ili pokretača s naknadnom infrastrukturom unutar izazovnih procesnih okruženja.

PerformanceLine

Master IO-Linka, za senzore i pokretače od 2 A, napajanje serijskim povezivanjem upotrebom L-šifrirane priključne tehnologije M12.

Proizvodi