You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Jednostavno dobro, dvostruko učinkovito: senzor mjeri ubrzanje na dvije osi

  • Analiza optimalnog stanja zahvaljujući mjerenju ubrzanja u dvjema osima
  • Za spajanje na dijagnostičku elektroniku VSE
  • Univerzalna upotreba zahvaljujući normi IEPE
  • Široki raspon mjerenja za puno različitih scenarija primjene
  • Robusni dizajn IP 67

Za učinkovitu dijagnostiku vibracija

Senzorom ubrzanja VSM102 mogu se otkriti promjene radijalnih i aksijalnih vibracija. Tim se olakšava, na primjer, praćenje stanja kutnih kugličnih ležajeva ili ekstrudera, kao i drugih sustava u kojima sile i neuravnoteženost djeluju na više od samo jedne osi gibanja.

Važni pokazatelj praćenja stanja

Signal ubrzanja igra važnu ulogu u praćenju stanja stroja i postrojenja. Ukazuje na simptome, kao što su neuravnoteženost, oštećenje ležaja ili sudar, koji, ako prođu neprimijećeni, mogu dovesti do kvara stroja u ranoj fazi. Otkriveni neobrađeni podatci prenose se na daljnju procjenu na vanjski uređaj, kao što je dijagnostička elektronika VSE društva ifm.

Robusni: Mjerno načelo MEMS

Senzor VSM102 ubrzanja temelji se na čipu MEMS (kapacitivnom mjernom načelu) i namijenjen je za zahtjevne industrijske primjene. Zahvaljujući tehnologiji MEMS, ispravan rad senzora moguće je provjeriti aktivno, putem dijagnostičke elektronike (samotestiranje).

Široko kompatibilno: norma IEPE

Senzorom se odašilju podatci u skladu sa signalom IEPE, koji je utvrđeni standard, npr. za senzore ubrzanja. Prednost uređaja IEPE njihova je dosljedna visoka osjetljivost neovisno o vrsti i dužini priključnog kabela.

Dodatci

Tehnologija povezivanja