You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

ecomatDisplay: moćna, robusna sučelja čovjek-stroj za pokretne strojeve

  • Zasloni od 10", 12" i 12.3"s gumbima ili dodirnim zaslonom
  • Kućište optimizirano za mobilnu upotrebu
  • Optičko vezivanje: nudi optimalnu čitljivost, sprječava zamagljivanje prednje ploče
  • Postavljanje uređaja u bilo kojem smjeru (portret/krajolik)
  • Može se programirati sustavom CODESYS, brojnim sučeljima kao što su CAN, USB 2.0 i Ethernet

Prikaz i rad u teškim uvjetima

Nova robusna sučelja čovjek-stroj razvijena su za upotrebu u kabinama i izvan vozila. Zahvaljujući visokom razredu zaštite i optičkom vezivanju optimalno su zaštićeni od vlage.
Mogu izdržati snažne udarce i stalne vibracije kao i ekstremne okolišne temperature.

Zasloni u boji velike razlučivosti nude optimalnu čitljivost čak i u uvjetima jarkog osvjetljenja. Za rukovanje uređajima na raspolaganje stoje gumbi koji se mogu programirati i/ili kapacitivni dodirni zaslon. Čisto u svrhe prikaza postoji i inačica uređaja bez operativnih elemenata.

Integriranim snažnim logičkim upravljačem, koji se može programirati, provode se vizualizacija i radne zadaće. Može se programirati sustavom CODESYS. Brojnim sučeljima na stražnjoj strani uređaja kao što su CAN, analogni video, USB 2.0 i Ethernet nudi se maksimalna povezivost.

Mehanički dizajn

Zasloni imaju zapečaćeno tlačno lijevano aluminijsko kućište stupnjeva zaštite IP 65, IP 67. Za povezivanje rabe se zabrtvljeni priključci M12 i 40-polni priključak AMP.
Zasloni se mogu upotrebljavati kao uređaji koji se postavljaju na površinu pomoću iskušanog i ispitanog sustava postavljanja RAM ili se mogu postaviti u zid. Ovisno o potrebi zasloni se mogu postaviti u bilo kojem smjeru.

Snažna elektronika

Integriranim 64-bitnim upravljačkim uređajem omogućavaju se moćan prikaz
grafika visoke razlučivosti, obrada programa aplikacije i funkcije uređaja. Nadalje, postoje mnoge prilike u pogledu komunikacije i umrežavanja s drugim sustavima i mrežama. Integriranim satom u stvarnom vremenu moguće je pridružiti vremensku oznaku podatcima zapisnika kako bi se lakše pratili.

Zvuk

Svi zasloni raspolažu zvučnim funkcijama koje ovisno o inačici obuhvaćaju snimanje i izlaz.

Mogućnost programiranja na IEC 61131-3

Licencijom CODESYS uključena u opseg isporuke omogućava se jasno i lako stvaranje aplikacijskog softvera. Grafički elementi stvaraju se integriranim urednikom vizualnog prikaza i mogu se, primjerice, odabrati gumbima ili dodirnom funkcijom po izboru.