You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Minijaturni senzor tlaka s procesnim priključkom G1/4 ugrađen sprijeda

  • Kompaktni dizajn (SW 19)
  • Visoka točnost mjerenja < ± 0.5 %
  • Precizna ponovljivost < ± 0.05 %
  • Čvrsto jeftino rješenje sa zavarenim kućištem od nehrđajućeg čelika

Malen i jednostavan za ugradnju

Novi minijaturni senzori tlaka serije PL 54 imaju dijafragmu s brtvom koja se može ugraditi s navojem G1/4 koji je izravno zavaren na senzor. Mjerna ćelija jači visoku točnost u jako kompaktnom kućištu s otvora ključa od samo 19 mm. Nadalje, senzori imaju troškovno optimizirani omjer cijene i učinkovitosti.

Područja primjene

Senzori PL54 posebno se upotrebljavaju za mjerenje tlaka u područjima primjene gdje je potrebna ugradnja. Ovo je obično slučaj s ljepilima, brtvilima, pjenama i ostalim viskoznim medijima koji bi se stvrdnuli u praznim prostorima. Ugrađeni priključak sprječava začepljivanje procesnog priključka čak i s zagađenim medijem.

Dodatci