You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Bez kompromisa: čvrsti sustav ocjenjivanja UHF za rad u teškim okolinama

  • Antena, jedinica za ocjenjivanje i prekidač, sve u jednom uređaju, smanjuje vrijeme ugradnje
  • Čita do 16 oznaka na udaljenosti do tri metra
  • Moguća je ugradnja u metalnim ili mokrim okruženjima
  • Sučelje sabirnice polja i digitalni ulazi i izlazi, minimiziranje vanjskog ožičenja

Tako kompaktan, tako fleksibilan

Novi sustavi ocjenjivanja RFID UHF pridobivaju sa svojim kompaktnim dizajnom i maksimalnom fleksibilnošću koje nude. Zajedno s antenom, jedinicom za ocjenjivanje i prekidačom, hardver pruža sve što je potrebno za brzu i jednostavnu ugradnju. Štoviše, optimizirani način rada sustava omogućuje izravnu ugradnju u metalnim ili mokrim okruženjima – bez gubitka radnog učinka.

Prijenos podataka putem mreže, izravno upravljanje pokretačima

Na maksimalnoj razini radnog učinka, antena može otkriti do 16 brzo pokretnih oznaka na udaljenosti do tri metra. Čitanje oznaka može se dalje preraditi putem odabranih vrijednosti RSSI. Upotrebom dodatnog sučelja sabirnice polja nudi se mogućnost izravnog povezivanja druge mrežne točke. Digitalni izlaz može se upotrebljavati za upravljanje pokretačom.

Pogodnosti rješenja sustava ocjenjivanja UHF RFID poduzeća ifm

Čvrst i proširiv

Antena, jedinica za vrednovanje i sučelje integrirani su u jedno kompaktno, čvrsto kućište sa stupnjem zaštite IP67. Tako je sustav idealan za upotrebu u teškim industrijskim okolinama.

Jaka antena

Zahvaljujući unutarnjoj anteni s kružnom polarizacijom uređaj se može integrirati u metalna kućišta, a da pritom nema utjecaja na prijam.

Integrirani mrežni poslužitelj

Sustavi ocjenjivanja imaju integrirani mrežni poslužitelj. Korisnici se prijavljuju putem adrese HTTP kako bi dobili puni pristup postavljanju uređaja i u slučaju integracije oblaka, podatcima praćenja i dijagnostike.

Univerzalno sučelje

Jedinice za ocjenjivanje UHF RFID s njihovim sučeljima za Profinet, EtherNet/IP i TCP/IP ideale su za izravno spajanje na PC-ove, industrijske PC-ove ili PLC-ove. Upotrebom dodatnog sučelje sabirnice polja, moguće je proći kroz signale i minimizirati vanjsko ožičenje.

Dodatni digitalni ulazi

Jedinica ima dva dodatna digitalna ulaza i izlaza. Ugrađena logička funkcija može se upotrebljavati za izravno pružanje dodatne funkcionalnosti upravljanja, npr. za trenutačno upravljanje svjetlosnog tornja ako je to potrebno.

Područja primjene

Pogodnosti sustava ocjenjivanja doista dolaze na svoje u aplikacijama za slijeđenje i praćenje kao i sljedivosti. Zahvaljujući dugim dometima, na primjer, oznake na vozilima s pravima pristupa mogu se otkriti i procijeniti na udaljenosti do tri metra, nakon otkrivanja moguće je upravljati pregradom ili vratima izravno iz jedinice. Bez dugotrajnog programiranja koje oduzima vrijeme.
U intralogistici, sustav se upotrebljava za neprimjetno praćenje proizvoda. Moguće je pročitati do 16 oznaka istovremeno, a proizvodi se mogu jasno dodijeliti određenim stanicama za skladištenje ili paletama. Ovime se jamči da ispravna količina ispravnog proizvoda dođe do svojeg odredišta na vrijeme.

Proizvodi