- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Čvrsti ultrazvučni senzor u potpunosti od metala za rad teškim okolinama
Čvrsti ultrazvučni senzor u potpunosti od metala za rad teškim okolinama
- Neprekidno beskontaktno mjerenje razine i otkrivanje predmeta bez obzira na uvjete okoline
- Otporno na agresivne medije
- Dugi domet do 2500 mm
- Digitalna ili analogna mjerna vrijednost izlaza
Poboljšani radni učinak zbog IO-Linka
- Jednostavno postavljanje parametara, prijenos mjernih vrijednosti i dijagnostički podatci putem sustava IO-Link
Praćenje razine u bilo kojem području primjene
Bilo da je u spremnicima ili silosu, ili tekućine, rasuti materijal ili pojedinačni predmeti: Univerzalno mjerenje razine i udaljenosti upotrebom ultrazvuka pouzdano je i točno. Međutim, čak i ako nema izravnog kontakta s medijem, agresivna isparavanja i pare mogu ozbiljno utjecati na funkciju i radni vijek senzora. Ali zahvaljujući ultrazvučnom senzoru u potpunosti od metala poduzeća ifm, i ovo je stvar prošlosti. Od dijafragme do poveznika, senzor je u potpunosti zatvoren u otpornom nehrđajućem čeliku visoke kvalitete. Stoga, otporan je na vanjske utjecaje i pogodnosti iz produženog radnog vijeka.
Uključen IO-Link
Upotrebom komunikacije sustava IO-Link, vrijednosti udaljenosti mogu se prenositi digitalno ili se može postaviti raspon mjerenja. Zahvaljujući povratnim informacijama o kvaliteti odjeka, poravnanje senzora može se optimizirati tijekom ugradnje, a funkcionalna pouzdanost može se neprekidno pratiti.