Sustav IO-Link za područja primjene povezana sa sigurnosti
Zbog prijenosnog protokola „PROFIsafe”, standardnim sigurnosnim osjetnicima i pokretačima moguće je upravljati putem sustava IO-Link. Sve što vam treba jest modul PROFIsafe sustava IO-Link. Sadrži 8 sigurnih digitalnih ulaza (OSSD) i 4 sigurna izlaza. Inovacija: Na strani hardvera modul se naprosto spaja na normalni master sustava IO-Link putem sustava IO-Link. Ovim posebnim prijenosnim telegramom PROFIsafe jamči se uspostavljanje „tunelirane” veze sa sigurnosnim upravljačem u sklopu uobičajene komunikacije sustavom IO-Link. Ispunjavaju se sigurnosne razine SIL 3 u skladu s normom IEC 61508/EN 61508 i PLe u skladu s normom EN ISO 13849-1.
Moćni sigurni izlazi
Zasebnim napajanjem od 24 V putem L-kodiranih utičnica M12 omogućuje se spajanje moćnih pokretača. Izlazi se mogu konfigurirati kao PNP ili NPN.
Na strani hardvera modul PROFIsafe sustava IO-Link spaja se na priključak A ili B mastera AL1400 ili AL1402 sustava IO-Link. Sigurnosni se modul napaja putem zasebnog L-kodiranog kabela M12. Prijenosnim protokolom „PROFIsafe” jamči se uspostavljanje tunelirane sigurnosne komunikacije veze sa sigurnosnim upravljačem.
Jednostavna zamjena jedinica putem adresnog utikača
Adresnim utikačem E7700S modula PROFIsafe omogućuje se jednostavna i brza zamjena uređaja AL200S bez računala i dodatnog softvera. Ovaj se memorijski utikač naprosto priključuje na novi uređaj AL200S i pohranjena adresa modula PROFIsafe automatski se prenosi na novi modul PROFIsafe sustava IO-Link.