1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Sistemi za mobilne mašine
  4. Središnje upravljanje i praćenje globalnih flota stroja

Središnje upravljanje i praćenje globalnih flota stroja

  • Izravna veza upravljačkog centra sa strojem na lokaciji
  • Usklađeno hardversko rješenje i rješenje u oblaku za jednostavnu provedbu unutar nekoliko minuta
  • Poboljšana logistika servisa zahvaljujući ranoj dijagnostici
  • Ocijenite podatke stroja i upotrijebite ih za optimizaciju svoje flote

paket mobilnog IoT-a ifm-a – upravljanje i usluge
Uz paket mobilnog IoT-a, možete paziti na flotu svojeg stroja i njezin radni status. To vam pomaže da pravovremeno reagirate na zahtjeve održavanja. Sustav je prikladan za poduzeća koja iznajmljuju flote i za OEM-ove koji žele obogatiti svoju ponudu korisnicima pružanjem usluga nakon prodaje s visokopreciznim održavanjem. Prilagodbe na promjenjive zahtjeve kupca, kao što je konfiguracija stroja, mogu se provesti veoma brzo.

Podatkovni portal zamobilni IoT
Možete pristupiti svim relevantnim podatcima o svojem stroju na podatkovnom portalu mobilnog IoT-a. Stvarajte izvješća i prilagodite svoje nadzorne ploče ili one svojih kupaca. Alati za analizu i povijesni podatci pomažu vam u predviđanju promjena u stanju vašeg stroja, pravovremenom planiranju mjera održavanja i izbjegavanju skupih kvarova stroja.

Za globalno upravljanje strojem potreban je hardver kojim se prenose podatci u oblak:

CR3145 – mobilni podatci
Uređaj je povezan sa sabirnicom CAN. Ako je aktivirana funkcionalnost u oblaku, informacije koje se komuniciraju putem sabirnice CAN prenose se u oblak putem načina praćenja CAN-a.

Specifikacije uređaja:

  • modem 3G (gsm/gprs/edge/umts/hsdpa)
  • unutarnje antene ćelije i antene gnss
  • gps/glonass (do 56 kanala)
  • Sučelje CAN-a
  • žirometar i mjerač ubrzanja
  • IP 67
  • napajanje: od 6 do 32 V DC
  • oznake CE, E1 i fcc

CR3150 – mobilno održavanje/3G
Slično kao i CR3145, ovim se uređajem omogućuje jednostavno povezivanje stroja i oblaka. Uz, CR3150 dopušta povezivanje OTA u stvarnom vremenu s vašom sabirnicom CAN ili čak izravno s vašim upravljačkim sustavom.

Specifikacija uređaja jednaka je kao i za CR3145, uz dodatak:

  • 2. sučelje sabirnice CAN
  • Sučelje WLAN i Bluetooth s unutarnjim antenama
  • Povezivanje OTA u stvarnom vremenu sa strojem
  • ažuriranja firmvera i softvera putem WLAN-a/Bluetootha

CR3156 mobilno održavanje/4G/EU
CR3157 mobilno održavanje/4G/AM

CR3156/7 upotrebljava radijsku tehnologiju nove generacije, čime se omogućuje povezivanje strojeva s mrežama 4G unutar EU-a ili Amerike.

Specifikacija uređaja jednaka je kao i za CR3145, uz dodatak:

  • modem 4G (ovisno o regiji)
  • vanjske antene za radio i GPS
  • veća unutarnja pohrana za ažuriranja stroja
  • ažuriranja firmvera i softvera putem radija

Proizvodi