os x, y i z: Senzorom se otkriva ubrzanje u tri dimenzije
- Analiza optimalnog stanja zahvaljujući mjerenju ubrzanja u 3 osi
- Za spajanje na dijagnostičku elektroniku VSE
- Univerzalna upotreba zahvaljujući normi IEPE
- Široki raspon mjerenja za puno različitih scenarija primjene
- Čvrsta kućišta s IP 67, IP 68 ili IP 69K
Za učinkovitu dijagnostiku vibracija
Senzorom VSM101 ubrzanja mogu se otkriti promjene u vibraciji na osi x, y i z. Ovom se prostornom percepcijom pojednostavljuje praćenje stanja stroja kada sile i neuravnoteženost ne utječu na samo jednu os pokreta, kao što je slučaj s motorima i pomičnim dijelovima instalacije.
Važni pokazatelj praćenja stanja
Signal ubrzanja igra važnu ulogu u praćenju stanja stroja i postrojenja. Radi se o indikatoru različitih simptoma, kao što je neuravnoteženost, oštećeni ležajevi ili sudara kojima se može prouzrokovati kvar stroja ili nepopravljiva šteta. Otkriveni čisti podatci prenose se na daljnju procjenu na vanjski uređaj, kao što je dijagnostička elektronika VSE od ifm-a.
Robusno: Mjerno načelo MEMS
Senzor VSM101 ubrzanja temelji se na čipu MEMS (kapacitivnom mjernom načelu) i namijenjen je za zahtjevne industrijske primjene. Zahvaljujući tehnologiji MEMS, ispravan rad senzora moguće je provjeriti aktivno, putem dijagnostičke elektronike (samotestiranje).
Široko kompatibilno: Norma IEPE
Senzorom se odašilju podatci u skladu sa signalom IEPE, koji je standard na tržištu, npr. za senzore ubrzanja. Prednost uređaja IEPE je kontinuirano visoka osjetljivost – neovisno o vrsti priključnog kabela ili njegovoj dužini.