Odašiljač razine s analognim izlazom i IO-Linkom
- Dužine sonde od 10...200 cm
- Ako je potrebno, sonda se može odrezati po dužini
- Kompaktan dizajn za ograničen prostor
Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link
- Analogni izlaz, do 4 izlaza za prebacivanje i prijenos vrijednosti postupka putem IO-Linka
- Namještanje parametara prilagođeno korisniku putem IO-Linka pomoću mastera računala ili IO-Linka
Čvrst i pouzdan
Odašiljač razine pouzdano je otporan na teške uvjete okoline ili čišćenje pod visokim tlakom. Njegovim malim dizajnom omogućuje se postavljanje u ograničenim prostorima. Digitalnom komunikacijom IO-Link sprječavaju se smetnje u prijenosu izmjerene vrijednosti.
Uspješno zahvaljujući modularnom konceptu
Sonde se mogu skratiti ili promijeniti, tako da LR smanji vođenje zaliha i pojednostavni zamjenu.
Postavljanje prilagođeno korisniku
Korisnik može postaviti senzor izvan mreže putem uređaja LR baziranog na računalu – softver za parametrizaciju senzora IO Linka. Zapis podataka postavke parametra može se kopirati na druge senzore, npr. za postavljanja jednakog dizajna.