You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Bolje bez plovka: Kapacitivno mjerenje razine bez održavanja

  • Optimiziran za uporabu u hidrauličnim uljima i rashladnim sredstvima
  • Nije potrebno održavanje, nema mehaničkih dijelova
  • Jednostavno namještanje i postavljanje izlazne funkcije putem induktivnog gumba za potvrdu

Poboljšani radni učinak zbog IO-Linka

  • 2 konfigurabilna izlaza za prebacivanje koja se određuju medijem ili temperaturom
  • Prilagođavanje na drugačiji medij (npr. voda/ulje)

Prekidač LI za kapacitivno mjerenje granične vrijednosti
Pomoću LI513 mjere se mediji kao što su ulje i voda, bez uporabe pomičnih dijelova. Pouzdan i ne zahtijeva održavanje. Nakupljanje kojim se prouzrokuje lijepljenje mehaničkih senzora nema poguban učinak. Isto vrijedi za temperature vode do 85 °C. Kada govorimo o temperaturi: Zbog drugog izlaza za prebacivanje, ova se mjerna vrijednost može jednostavno upotrijebiti za kontrolu postupka, uz mjerenje razine. Alternativno, moguće je pratiti razinu dvaju različitih medija. Ako želite, možete ispustiti LI u hladnu (ili vruću) vodu. To je moguće zbog tvorničke postavke. Svemu ostalom senzor se uči odmah putem induktivnog gumba za potvrdu ili postavke parametra IO-Linka.

Kao što možete vidjeti, LI513 je napredniji od bilo kojeg plovka. Iako – ili zato što, nema pomičnih dijelova. Kapacitivno mjerenje razine bez održavanja.

Zašto upotrebljavati senzor LI za otkrivanje granične vrijednosti?

Bez održavanja Uključi i pokreni Jedan senzor s dvije mjerne vrijednosti i dva izlaza za prebacivanje Dva različita medija
Ne treba obavljati nikakvo održavanje jer senzor nema pomičnih dijelova Dostupan za uporabu odmah za medije na bazi vode Razina s integriranim praćenjem temperature Pouzdano prepoznavanje proizvoda. Diferencijacija između ulja i vode

Praćenje granične vrijednosti razine rashladnih sredstava

Područje primjene

  • Jednostavno i pouzdano praćenje granične vrijednosti razine, npr. radi zaštite od prelijevanja

Koristi

  • Pouzdano praćenje zbog tehnologije za kapacitivno mjerenje
  • Jednostavno se postavlja uporabom integriranog induktivnog gumba ili softvera
  • Praćenje temperature i razine za povećanu transparentnost u području primjene
  • Prati se veliki raspon temperature

Praćenje granične vrijednosti razine hidrauličnog ulja

Područje primjene

  • Jednostavno i pouzdano praćenje granične vrijednosti razine hidrauličnog ulja

Koristi

  • Praćenje temperature i razine za povećanu transparentnost u području primjene
  • Pouzdano praćenje zbog tehnologije za kapacitivno mjerenje
  • Nema pomičnih dijelova
  • Jednostavno se postavlja uporabom integriranog induktivnog gumba ili softvera

 Zamjena plovaka

Koristi
Nema pokretnih dijelova. Nema lijepljenja ili zaglavljenja. Vrijeme i napor za održavanje se stoga smanjuju, a povećava se dostupnost postrojenja. Fiksne funkcije kada su prisutni prljavština i/ili pjena. Fleksibilan položaj ugradnje.

Četiri različite dužine:

  • LI5131 (132 mm)
  • LI5132 (273 mm)
  • LI5133 (481 mm)
  • LI5134 (737 mm)

Dodana vrijednost zbog IO-Linka

Fleksibilne postavke
Izlazi za prebacivanje mogu se slobodno konfigurirati
Veći kapacitet
Uz kapacitivno mjerenje razine, mjerenje temperature moguće je i uporabom IO-Linka
Transparenti postupci
Pratite i uočavajte promjene trendova medija radi praćenja na temelju stanja (CBM)
Pouzdano
Pojednostavljeno postavljanje zbog upravljanja podatcima u masteru
Usmjereno k rješenju
Potpuna rješenja za vaše područje primjene