You probably do not come from: Croatia.  If necessary, change to: United States
  1. Novosti o proizvodima
  2. Sistemi za mobilne mašine
  3. Zaslon ecomatDisplay: Snažni dijaloški moduli za mobilne strojeve

Zaslon ecomatDisplay: Snažni dijaloški moduli za mobilne strojeve

  • Zasloni od 5", 7" i 12"s ledicama, u inačici s gumbima ili dodirnim zaslonom
  • Kućište optimizirano za mobilnu upotrebu
  • Optičko vezivanje: smanjuje se ulazak vlage, nudi se optimalna čitljivost
  • Softverom se podržava bilo kakvo usmjerenje uređaja (portret/krajolik)
  • Može se programirati sustavom CODESYS, brojnim sučeljima kao što je CAN

Zaslon i rukovanje u teškom okruženju
Novi dijaloški moduli razvijeni su za upotrebu u kabinama i izvan vozila. Zahvaljujući visokom razredu zaštite i optičkom vezivanju optimalno su zaštićeni od vlage. Mogu izdržati snažne udarce i stalne vibracije kao i ekstremne okolišne temperature. Pločama visoke razlučivosti s crveno-zeleno-plavim ledicama a nudi se optimalna čitljivost čak i u svjetlom okruženju. Za rukovanje zasloni raspolažu gumbima koji se mogu programirati (inačice 5" i 7" ) ili po izboru kapacitivni dodirni zaslon. Integriranim snažnim programabilnim logičkim upravljačem provode se vizualno prikazivanje i radne zadaće. Može se programirati sustavom CODESYS. Brojnim sučeljima na stražnjoj strani uređaja kao što su CAN, analogni video, USB 2.0 i Ethernet nudi se maksimalna povezivost.

Mehanički dizajn
Zasloni imaju zabrtvljeno tlačno lijevano kućište s razredom zaštite IP 65, IP 67. Za povezivanje rabe se zabrtvljeni priključci M12 i 40-polni priključak AMP. Zasloni se mogu upotrebljavati kao uređaji koji se postavljaju na površinu pomoću iskušanog i ispitanog sustava postavljanja RAM ili se mogu postaviti u zid. Ovisno o zahtjevima zasloni se mogu instalirati s bilo kojim usmjerenjem.

Snažna elektronika
Integriranim 64-bitnim upravljačem omogućavaju se moćan prikaz grafika visoke razlučivosti, obrada programa aplikacije i funkcije uređaja. Nadalje, postoje mnoge prilike u pogledu komunikacije i umrežavanja s drugim sustavima i mrežama. Integriranim satom u stvarnom vremenu moguće je pridružiti vremensku oznaku zapisničkim podatcima kako bi se lakše pratili.

Zvučni zapis
Svi zasloni raspolažu opsežnim zvučnim funkcijama. Mogu se upotrebljavati za pružanje akustičnih i glasovnih poruka.

Programiranje za IEC 61131-3
Sustavom CODESYS omogućava se jasno i lako stvaranje aplikacijskog softvera. Grafički se elementi stvaraju integriranim urednikom vizualnog prikaza i mogu se, primjerice, odabrati gumbima ili dodirnom funkcijom po izboru.