1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori položaja
  4. Uređaj za profiliranje PMD: točno otkrivanje kontura za linijske provjere kvalitete

Uređaj za profiliranje PMD: točno otkrivanje kontura za linijske provjere kvalitete

  • Linijskim se nadzorom kvalitete jamči ispravno sastavljanje dijelova
  • Brzo postavljanje bez softvera
  • Mjerenje neovisno o udaljenosti za visoku toleranciju na pozicioniranje objekta
  • Otpornost na strano svjetlo – bez potrebe za zaštitom ili vanjskim osvjetljenjem

Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link

  • Vizualizacija konture po izboru preko softvera za pojednostavljivanje analize pogrešaka

Precizno skeniranje objekta radi nadzora kvalitete
U primjenama vezanima za sastavljanje i rukovanje uređaj za profiliranje ne provjerava i potvrđuje samo prisutnost objekta, nego i provjerava upotrebljava li se ispravna komponenta i je li ona pravilno instalirana. Pritisak na gumb dovoljan je za usporedbu konture objekta s naučenom ciljanom konturom pohranjenom u uređaju za profiliranje. Fotoelektričnim linijskim skenerom pouzdano se uočavaju male razlike između gotovo istovjetnih komponenti. Budući da udaljenost nije relevantna, uređaju za profiliranje PMD nije potrebno složeno pozicioniranje kao u slučaju senzora 1D. Zahvaljujući neosjetljivosti na strano svjetlo nije potrebna zaštita ili vanjsko osvjetljenje kao što je to slučaj u sustavima kamere s ovom visokom razinom točnosti. Senzor se odlikuje jednostavnim zaslonom u boji i intuitivnim postavljanjem uz pomoć samo triju gumba te je spreman za upotrebu za samo nekoliko minuta bez potrebe za softverom. Moguće je ili prenijeti informacije o stopi odbacivanja ili profilima otkrivenih objekata sustavom IO-Link.

Područje interesa: visok stupanj točnosti
Kako bi se utvrđivanje razlike između gotovo istovjetnih komponenti učinilo još pouzdanijim, procjena se profila može suziti na područje relevantnog objekta s dvama oznakama upotrebom funkcije područja interesa. Funkcija se može upotrebljavati u fiksnom načinu rada kako bi se provjerilo i potvrdilo nalazi li se objekt u ispravnom položaju. U načinu rada plutanja usporedba konture varira diljem linije lasera. Nije nužno razmjestiti dijelove koji će se testirati na potpuno isti način.

Osiguravanje kvalitete: definicija tolerancija
Sličnost između referentnog i ciljanog objekta prikazuje se kao vrijednost između 0 i 100 %. Funkcija se praga može upotrebljavati za određivanje vrijednosti od koje referentni objekt više nije prihvatljiv. Stoga se niskom vrijednošću tolerancije jamči kvaliteta sastavljanja za koje je potrebna iznimna točnost.