Točno otkrivanje malih objekata laserskim račvastim senzorima
- Preciznim se laserom jamči pouzdano otkrivanje malenih objekata promjera najmanje 30 µm
- Brzo spajanje: nije potrebno poravnavanje predajnika i prijemnika
Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link
- Zaprljanje se signalizira trajnim nadgledanjem količine svjetlosti
- Načini se rada senzora (snaga, brzina, visoka razlučivost) mogu postaviti u skladu sa specifičnom primjenom
Najviša razina točnosti u mikrometarskom rasponu
nove jedinice poduzeća ifm dizajnirane su za nadgledanje dijelova u preciznom inženjerstvu, medicinskim i ostalim malenim komponentama. Zahvaljujući preciznom laseru fotoelektričnim se račvastim senzorom uočavaju i objekti promjera od samo 30 μm.
Postavke i dijagnostika IO-Linkom
Zahvaljujući sustavu IO-Link moguća je prilagodba postavki senzora koje odgovaraju pojedinačnom procesu ili zahtjevima okruženja. U snažnom načinu rada visokim se intenzitetom svjetlosti omogućava pouzdano otkrivanje objekata i u teškim uvjetima. U brzom načinu rada moguće su promjene frekvencija od do 10,000 Hz. Nadalje, senzorom se otkriva je li njegova vlastita leća zaprljana tako da se može očistiti na vrijeme kako bi se jamčila pouzdanost procesa.