Kompaktni potpuno metalni senzori s priključnim kabelom
- Kratki i kompaktni i u kabelskoj inačici: idealni za uske prostore
- Zabrtvljeni: razina zaštite IP 65 do IP 69K
- Obloga protiv prskanja za primjene u zavarivanju
- Otpor senzorske prednje strane na udarce do 1 džula
- Otporni na temperaturnom rasponu u -40...85 °C
Velika pouzdanost čak i u ekstremnim uvjetima
Potpuno se metalni senzori upotrebljavaju gdje god da je potreban poseban otpor, npr. kad je potrebno podnijeti važne čimbenike naprezanja u industrijskim primjenama poput tokarilica i glodalica. Stoga kućište senzora mora pouzdano izdržati brze promjene temperature i agresivna sredstva poput rashladnih sredstava i sredstava za podmazivanje. Štoviše, robusnim dizajnom s visokokvalitetnim nehrđajućim čelikom nudi se optimalna zaštita od abrazivnih dijelova u strojevima za rezanje metala. U čeličnoj ili automobilskoj industriji, međutim, prskanje od zavarivanja predstavlja naprezanje za kućište senzora. Dizajn s neljepljivom oblogom u kombinaciji s osjetilnom stranom otpornom na udarce idealno je rješenje kojim se jamči siguran rad. Kompaktnim i kratkim oblikom omogućava se upotreba čak i u najmanjim prostorima.