Kompaktni moduli AS-i M8: velika raznovrsnost, potrebno malo prostora
- Sigurnim se priključkom ecolink štiti O-prsten od uništenja
- Kompaktan i ravan dizajn za ograničeni prostor
- Napajanje izlaza upotrebljavajući AS-i ili AUX
- Otporan na udare i vibracije zbog potpune zalivenosti
Iznimno mali, mnogo instalacijskih mogućnosti
Obitelj proizvoda CompactM8 odlikuje se ravnim i tankim oblikom. Moduli su stoga idealni za robotiku i tehnologiju rukovanja i sklapanja. Dostupni su s tehnologijom AS-i s dodatnim izlazima AUX kao i u pasivnoj inačici. Moduli se instaliraju preko dviju rupa za pričvršćivanja s prednje i bočne strane. Dodatnom se opremom omogućava instalacija na vodilici DIN.
Mehanički graničnik za lako postavljanje
Zahvaljujući novoj tehnologiji ecolink sprječava se nepravilno postavljanje: Integriranim mehaničkim graničnikom štiti se O-prsten utičnica M8 od uništavanja. Stoga je moguće brzo i sigurno postavljanje bez skupih momentnih alata bez ugrožavanja funkcioniranja i otpornosti na prodore modula.
Visoka razred zaštite za upotrebu na terenu
Zahvaljujući visokom razredu zaštite IP 65, 67 i 68 moduli ispunjavaju sve zahtjeve za upotrebu u teškim industrijskim okruženjima. Stoga se mogu postaviti izravno na terenu, blizu procesa. Nema velikih udaljenosti između senzora/pokretača i kontrolnog ormarića.
Lagani i robusni
Modulima CompactM8 posebice se štedi prostor zahvaljujući njihovoj maloj širini od svega 30 mm i visini od 17 mm u području utičnice M8. Stoga su prvi izbor kad je riječ o instalaciji u područjima rukovanja i sastavljanja ili na robotskim rukama. Dodatna prednost: Potpunom se zalivenošću jamči njihova iznimna otpornost na udare i vibracije.
Mnoge mogućnosti primjene
Moduli AS-i adresiraju se putem prednjeg utikača M12. Moduli se mogu priključiti na jedinicu za adresiranje uporabom standardnog priključnog kabela. Moduli M8 dostupni su kao pasivne razdjelne kutije s kružnim kabelskim priključkom, M12 (8-polni), M16 (14-polni) i kao inačica AS-i.
Jednostavna identifikacija kvarova
Indikatorom kvarova u obliku ledice omogućava se korisniku da jednostavno utvrdi lokaciju kvara. Signalom se ledice u obliku crvenog bljeskanja naznačava periferni kvar i, primjerice, kratak spoj u napajanju senzora. Međutim, ledicom koja trajno svijetli crvenom bojom označava se komunikacijski kvar.