Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link
Povezivanje s oblakom za sve senzore sustava IO-Link
Pristupnikom za IoT prepoznaju se dva povezana senzora sustava IO-Link i automatski se njihove procesne vrijednosti šalju mobilnom mrežom GSM na oblak gdje se pohranjuju podatci. Korisnik može vizualizirati i analizirati podatke preko mrežne nadzorne ploče.
Upozorenja se šalju u tekstualnoj poruci ili e-poruci
Nekoliko je klikova mišem dovoljno za postavljanje graničnih vrijednosti na nadzornoj ploči tako da se rukovatelj upozorenja upozori e-porukom ili tekstualnom porukom kad se vrijednosti premaše ili ne dosegnu.
Izvoz
Podatci se od svih senzora mogu sažeti i izvesti automatski kao izvješće u bilo kojem trenutku.
Od senzora do IoT-a
Senzorske se informacije mogu izravno prikupiti i poslati na oblak, a da pritom nije potrebno povezivanje s upravljačem, osobnim računalom ili mrežom poduzeća. Osim napajanja naponom i dostupnosti mreže GSM za pristupnik nije potrebna nikakva druga infrastruktura. Ko i svi proizvodi poduzeća ifm izdržljiva je to jedinica i ima visok razred zaštite IP 65. Stoga se može upotrebljavati u teškim industrijskim okruženjima.
Primjeri primjene
Pristupnik je prikladan za sve primjene za koje nije primarno potreban trajan prijenos izmjerenih vrijednosti u stvarnome vremenu. Pristupnik se može upotrebljavati za nadgledanje i procjenu udaljenih dijelova postrojenja koji nisu povezani s infrastrukturom poduzeća.
Na primjer: