You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Dugi domet u minijaturnom formatu: induktivni senzor dizajna M8

  • Senzor od 30 mm za ograničene prostore
  • Dugi domet od 6 mm za postavljanje izvan ravnine
  • Zabrtvljeni: razina zaštite IP 65 do IP 69K
  • Navoj kroz koji se može pričvrstiti vijak za fleksibilno postavljanje

Lagani, maleni i otporni
Iznimno kompaktno kućište od velike je prednosti tamo gdje je prostor za senzore ograničen ili gdje dodatna masa mora biti mala: U tvorničkoj automatici, na strojnim alatima ili robotskim rukama koje se brzo pomiču minijaturni senzor nudi domet jednako dug kao i senzori većih dizajna. Kućištem od nehrđajućeg čelika jamči se iznimna otpornost. Zbog temperaturnog raspona od -40 do 85 °C prikladan je i za upotrebu u prehrambenoj industriji.

Navoji su međusobno potpuno kompatibilni kako bi se pojednostavila instalacija u ograničene prostore. Senzor se može pričvrstiti vijkom u rupu provrta sprijeda ili straga. Četirima ledicama raspoređenima u koracima od 90 ° omogućava se vizualni pregled uklopnog stanja u bilo kojem položaju.