1. Početna stranica
  2. Novosti o proizvodima
  3. Senzori položaja
  4. Bez obilaženja: Senzor ventila izravno spojen s regulacijskim ventilom

Bez obilaženja: Senzor ventila izravno spojen s regulacijskim ventilom

  • Manja mrežna složenost zahvaljujući izravnom upravljanju regulacijskim ventilom
  • Samodijagnostika vezano za istrošenost, začepljenja ili naslage, za održavanje prilagođeno vašim potrebama

Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link

  • Način rada bljeskanja ledica za brzo vizualno utvrđivanje lokacije senzora
  • Postavljanje krajnjeg položaja samo jednim klikom za još brže postavljanje

Izravnim se povezivanjem smanjuje ožičenje
Senzorom se MVQ201 stalno nadgleda položaj ventila do u najmanji mogući stupanj. Funkcijom „automatskog učenja” krajnji se položaji automatski postižu i uče. Regulacijski se ventil može jednostavno povezati zasebnim priključkom M12 i njime se može jednostavno upravljati pomoću sustava IO-Link. Time se smanjuje složenost ožičenja i instalacije, a posljedično i mogući izvori pogrešaka.

Jednostavno služenje upitom o statusu, pravodobne informacije o održavanju
Definirani se položaji ventila signaliziraju dvama sklopnim izlazima kao i jasno vidljivim statusnim ledicama. Senzorom se otkrivaju i promijenjena trajanja zatvaranja kojima se upućuje na istrošenost, naslage ili začepljenja zbog stranih tijela, a ona se signaliziraju sustavom IO-Link. Time se omogućava planiranje održavanja usmjereno na određene zahtjeve ili pronalaženje i rješavanje problema, čime se olakšava sprječavanje dužih i skupih prekida u radu postrojenja. Kako bi se pojednostavilo utvrđivanje lokacije, odabrani uređaj bljeska zelenom bojom u načinu rada bljeskanja.

Izravno spojen s regulacijskim ventilom
Senzor MVQ201 raspolaže zasebnim priključkom M12 za izravno povezivanje s regulacijskim ventilom, kojim se onda može lako upravljati sustavom IO-Link. Kratkim se putem kabela pojednostavljuje instalacija i smanjuje mogućnost neuspješnog prijenosa podataka. Nadalje, dodatne se informacije, npr. promijenjena trajanja zatvaranja i otvaranja ventila zbog naslaga ili istrošenosti, pružaju sustavom IO-Link i mogu se dalje obraditi ili u sustavu SMART OBSERVER ili u upravljaču. Time se omogućava održavanje i čišćenje postrojenja temeljeno na njegovom stanju kao i sprječavanje neplaniranih i skupih prekida u radu.